Контролер станції, AK-PC 651
080G0312
Функція: 1всмоктування та 1конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 18, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Рекомендована заміна: 080G0336
080G0312
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 Вага первинної батареї, кг | 0.003 |
| 1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг | 0.003 |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 348 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 71 |
| Material Description | Контролер AK-PC 651, 230V LCD 2SSR RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 202 |
| Аксесуари продукту | Electron. control accessories |
| Аналогові виходи (AO) [шт.] | 4 шт. |
| Аналогові входи (AI) [шт.] | 10 шт. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Властивості продукту | ЗумерБезпека компресораБезпека темп. вихідного газуБезпека вентилятораПлаваючий тиск конденсаціїФункція рекуперації теплаБезпека в умовах високого тискуРідкокристалічний дисплей, вбудованийАварійне розвантаженняБезпека в умовах низького тискуНічна оптимізаціяОптимізація P0Годинник реального часуБезпека темп. всмоктуваного газу |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Вхідний сигнал регулювання продуктивності | Тиск/температура |
| Група продукції | Керування компресором/конденсатором |
| Дисплей – опція | Спереду Опція: MMIGRS2 |
| Дисплей спереду | Так |
| Додаткова інформація | Реле 5, 6 твердотільного типу |
| Дозволи | CECMIMEACGOST R |
| Інша документація RoHS | EAEU RoHS |
| К-ть елементів живлення | 1 |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. кількість компресорів | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Так |
| Мова продукту | ХорватськаЧеськаДанськаНідерландськаАнглійськаФранцузькаНімецькаУгорськаІталійськаПольськаПортугальськаРумуніяРосійськаСербськаІспанськаТурецька |
| Назва продукту | Контролер станції |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 230 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 110 В |
| Обладнання | У комплекті роз'єми |
| Область застосування | Контроль продуктивності |
| Підрозділ | 25 |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Регулятор потужності вентилятора | Крок/швидкість |
| Режим продуктивності компресора | Крок/швидкість/ШІМ |
| Режим регулювання продуктивності | PI |
| Режим регулятора вентилятора | PI |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] | 12.0 Вт |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка |
| Тип акамулятора чи назва | Lithium coin cell (CR1620) |
| Тип зв'язку | MODBUS |
| Тип контролю конденсатора | Тиск/температура |
| Тип продукту | AK-PC 651 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | 1всмоктування та 1конденсатор |
| Цифрові виходи (DO) [шт.] | 15 шт. |
| Цифрові входи (DI) [шт.] | 18 шт. |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.199 Кілограм |
| Bага нетто | 1.046 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 4.991 Літр |
| EAN/UPC | 5702428882705 |