AK-MMI - Graphic LCD display

Графічний дісплей AK-MMI, AK-PC 7xx

080G0311

Графічний дісплей AK-MMI, Використання для продукту: AK-PC 7xx, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 34
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionГрафічний дісплей AK-MMI
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуAK-PC 7xx
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості продуктуЗумер
Група продукціїElectron. control accessories
Додаткова інформаціяУ комплекті роз'єми
ДозволиCECMIMGOST RUL
Кількість на формат упаковки34 шт.
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
Назва продуктуДисплей
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]30.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]12.00 В
Позначення типуAK-MMI
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]1.6 Вт
Спосіб монтажуВбудованийПанель
Тип зв'язкуRS232
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяРідкокристалічний дисплей до AK-PC 7xx
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.254 Кілограм
Bага нетто0.184 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.926 Літр
EAN/UPC5702428819732