Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Програм. контролер, 15реле, MCX152V

080G0304

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер MCX152V RTU 230V LCD 2RS485
№ коду комплекту конектора080G0308
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.]6 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.]14 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вміст PFAS [Так/Ні]No
Годинник реального часуТак
Група продукціїПрограмовані контролери
Додаткова інформаціяВхід резервної батареї
ДозволиCE
З комплектом конектораТак
ЗумерНВ
К-ть елементів живлення1
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP40
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокТак
Назва продуктуПрограм. контролер, 15реле
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]110 В
Підрозділ25
Позначення типуMCX152V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]27.0 Вт
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип акамулятора чи назваLithium coin cell (CR1620)
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип зв'язкуCANBUSMODBUSRS485
Тип продуктуMCX152V
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяПрограмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.]15 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]18 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.982 Кілограм
Bага нетто0.777 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм6.125 Літр
EAN/UPC5702428905039