Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Програм. контролер, 8реле, MCX08M

080G0292

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: CANBUS; MODBUS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 24

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер MCX08M, 230V, RS485, RTC, I
№ коду комплекту конектора080G0180
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.]4 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.]8 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Годинник реального часуТак
Група продукціїПрограмовані контролери
Додаткова інформаціяЦифрові виходи 5 і 6 використовують напівпровідникові (твердотільні)Relais
ДозволиCEGOST R
З комплектом конектораНі
ЗумерТак
К-ть елементів живлення1
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP40
Місце для батарейокТак
Назва продуктуПрограм. контролер, 8реле
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]110 В
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]10.0 Вт
Тип акамулятора чи назваLithium coin cell (CR1620)
Тип зв'язкуCANBUSMODBUS
Тип продуктуMCX08M
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяПрограмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.]8 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]8 шт.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.416 Кілограм
Bага нетто0.415 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.249 Літр
EAN/UPC5702428824620