Danfoss logo
ACCGTW - Lonworks-FTT-10 Gateway

Шлюз сигналу ACCGTW, Lonworks-FTT10, Серія MCX

080G0270

Шлюз сигналу ACCGTW, Lonworks-FTT10, Використання для продукту: Серія MCX, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 1

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionШлюз сигналу ACCGTW, Lonworks-FTT10
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуСерія MCX
Група продукціїElectron. control accessories
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуШлюз
Позначення типуACCGTW
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.24 Кілограм
Bага нетто0.18 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.239 Літр
EAN/UPC5702428429290