Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Програм. контролер, 20реле, MCX20B

080G0139

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 12

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.003
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.003
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер MCX20B, 230V, LCD, RS485, RTC,
№ коду комплекту конектора080G0182
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.]6 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.]16 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Годинник реального часуТак
Група продукціїПрограмовані контролери
ДозволиCEGOST RUL
З комплектом конектораНі
ЗумерТак
Ідентичний продукт080G0045
К-ть елементів живлення1
Кількість на формат упаковки12 шт.
Клас захисту корпусу IPIP40
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокТак
Назва продуктуПрограм. контролер, 20реле
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]110 В
Позначення типуMCX20B4500851
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]17.0 Вт
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип акамулятора чи назваLithium coin cell (CR1620)
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип зв'язкуCANBUSMODBUSRS485
Тип продуктуMCX20B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяПрограмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.]20 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]22 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.892 Кілограм
Bага нетто0.776 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм4.576 Літр
EAN/UPC5702423285105