Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Програм. контролер, 15реле, MCX15B

080G0132

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 12

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.003
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.003
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер MCX15B, 24V, RS485, RTC, I
№ коду комплекту конектора080G0181
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.]6 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.]10 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Годинник реального часуТак
Група продукціїПрограмовані контролери
ДозволиCEGOST RUL
З комплектом конектораНі
ЗумерТак
Ідентичний продукт080G0042
К-ть елементів живлення1
Кількість на формат упаковки12 шт.
Клас захисту корпусу IPIP40
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Місце для батарейокТак
Назва продуктуПрограм. контролер, 15реле
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення [В] DC24.00 В
Позначення типуMCX15B4500741
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]12.0 Вт
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип акамулятора чи назваLithium coin cell (CR1620)
Тип зв'язкуCANBUSMODBUSRS485
Тип продуктуMCX15B
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяПрограмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.]15 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]18 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.758 Кілограм
Bага нетто0.63 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм4.428 Літр
EAN/UPC5702423285174