Датчик температури, ETN, 2.500 м
077F8728
Функція: Датчик шафи, Довжина кабелю [дюйм]: 98.43
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
077F8728
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Датчик температури на проводі 2,5 м |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | ERCETC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Група продукції | Датчики |
| Довжина кабелю [дюйм] | 98.43 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 2.500 м |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість клем [шт.] | 3 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 120 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Датчик температури |
| Роз'єм клем | RAST2.5 Торцевий з'єднувач |
| Тип продукту | ETN |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Датчик шафи |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.04 Кілограм |
| Bага нетто | 0.039 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.197 Літр |
| EAN/UPC | 5702428902342 |