Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Дисплей, ETP R1

077F8523

Функція: Дисплей 3 x 7мм, Використання для продукту: ETC1H, Std., Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 72

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Material DescriptionДисплей ETP R1
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуETC1H, Std.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїElectron. control accessories
ДозволиCEGOST AN30UL
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість клем [шт.]3 шт.
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки72 шт.
Класифікація ULYes
Колір скла дисплеяЧервоний
Назва продуктуДисплей
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Роз'єм клемRAST2.5 Торцевий з'єднувач
Сертифікація CEYes
Тип продуктуETP R1
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяДисплей 3 x 7мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.062 Кілограм
Bага нетто0.047 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.328 Літр
EAN/UPC5702428434850