Кабель, ETP
077F8514
Використання для продукту: ETP R1; ETC 1H
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
077F8514
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEL Cable for remote display 3m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | ETC 1HETP R1 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Довжина кабелю [дюйм] | 118.11 дюйм |
| Довжина кабелю [м] | 3.000 м |
| Інша документація RoHS | EAEU RoHS |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість клем [шт.] | 3 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 72 шт. |
| Назва продукту | Кабель |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Роз'єм клем | RAST2.5 Торцевий з'єднувач |
| Тип продукту | ETP |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Кабель для дисплея |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.145 Кілограм |
| Bага нетто | 0.144 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.328 Літр |
| EAN/UPC | 5702428414043 |