Danfoss logo
ETC 1H

Електронна система управління термостата, ETC 1H1

077F1396

Функція: Стандартний термостат, Напруга живлення [В] AC: 120, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 120

Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Рекомендована заміна: 080N0012

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Defrost temp. [°C]5.00 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,120V Std.Sampl
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори температури
ДозволиCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Допом. контакти, NO [шт.]0 шт.
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість клем [шт.]3 шт.
Кількість на формат упаковки120 шт.
Класифікація ULYes
Мін. час. вимк. [с]300 с
Мін. час. увімк. [с]300 с
Назва виробу в досьє SCIPETC 1H
Назва продуктуЕлектронна система управління термостата
Напруга живлення [В] AC120 В
Настройка темп.Knob
Номер досьє SCIP4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
ПокриттяДРУКОВАНА ПЛАТА З ПОКРИТТЯМ
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I7(a)
Характеристики виробу
Значення
Потужність головного релеLRA96 FLA16
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір контактної пластини [мм]Пластина 6,3 x 0,8мм
Сертифікація CEYes
Темп. відтавання [°F]41.00 °F
Тепло вимкнення [°C]10.0 °C
Тепло вимкнення [°F]50.0 °F
Тепло різниця [°C]1.0 °C
Тепло різниця [°F]33.8 °F
Тип відтаванняСПОСІБ 2
Тип датчика відтавання077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Тип продуктуETC 1H1
Тип темп. датчика077F8751 - 8769
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяСтандартний термостат
Холод вимкнення [°C]0.0 °C
Холод вимкнення [°F]32.0 °F
Холод різниця [°C]1.0 °C
Холод різниця [°F]33.8 °F
Частота [Гц]60 Гц
ШпиндельЗ ЗУПИНКОЮ

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.062 Кілограм
Bага нетто0.053 Кілограм
Об'єм0.197 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428434973
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми