Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Регульована стрічка для термобалона, Макс. діаметр 28мм труба

068U3525

Позначення типу: Регульована стрічка для термобалона, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 28мм труба, Коментарі щодо використання для продукту: Макс. діаметр 28мм труба, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 45

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуT 2TE 2TR 6TU
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїTXV accessories
Кількість на формат упаковки45 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуМакс. діаметр 28мм труба
Місце для батарейокНі
Назва продуктуХомут кріплення термобалона з можливістю регулювання
Позначення типуРегульована стрічка для термобалона
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.019 Кілограм
Bага нетто0.018 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.048 Літр
EAN/UPC5715162489246