RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

Регулятор швидкості обертів вентилятора, RGE

061H3064

Заводське налашт. [бар]: 32, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 8, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 39, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 16, Позначення типу: RGE-Z1N6F-7DS
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор обертів RGE-Z1N6-7DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнВНУТРІШН.
Встан. сер. швидкості [%]35%@60Hz45%@50Hz
Група продукціїЕлектронні регулятори
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]39.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]16.00 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.]3.90 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.]1.60 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]566.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]232.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Довжина капілярної трубки [дюйм]35.4 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм]900 мм
ДозволиCECSA
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]464.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість клем [шт.]2 шт.
Кількість на формат упаковки20 шт.
Характеристики виробу
Значення
Кількість фаз1
Клас захисту корпусу IPIP54
КорпусЗАКРИТИЙ
Макс. P band [бар]8.0 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²]116.0 фунт на дюйм²
Макс. вихід/фаза струму [A]2 А
Макс. робочий тиск [бар]47.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]681 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуРегулятор швидкості обертів вентилятора
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]200 В
Позначення типуRGE-Z1N6F-7DS
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуз клапаном Шредера
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт вхідн. підкл. тискуDIN 8906
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуRGE
Тиск розриву [бар]131.0 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.]1900 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ХолодоагентиR407HR410AR449BR450AR513A
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.571 Kilogram
Bага нетто0.542 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637