Реле перевантаження, TI 9C-5
047H3136
Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.]: 1.2, Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.]: 1.9
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
047H3136
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Термореле TI 9C 1.20-1.90A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | Міні-контактори CI 5- |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
| Дозволи | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Ідентичний продукт | 047H4066 |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва дозвільного файлу UL | E82701 |
| Назва продукту | Реле перевантаження |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.] | 1.90 А |
| Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.] | 1.20 А |
| Тип продукту | TI 9C-5 |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.114 Кілограм |
| Bага нетто | 0.114 Кілограм |
| Об'єм | 0.339 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270576 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |