Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Реле перевантаження, TI 16C

047H0207

Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.]: 1.8, Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.]: 2.8
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionТерморелеTI 16C. 1.8-2.8A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКонтактори та пускові пристрої двигунів
ДозволиCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Ідентичний продукт047H4207
Кількість на формат упаковки10 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва дозвільного файлу ULE82701
Назва продуктуРеле перевантаження
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Струм DOL стартера двигуна [A] [Макс.]2.80 А
Струм DOL стартера двигуна [A] [Мін.]1.80 А
Струм стартера зі схемою зірка/трикутник [А] [Макс.]4.80 А
Струм стартера зі схемою зірка/трикутник [А] [Мін.]3.20 А
Тип продуктуTI 16C
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.112 Кілограм
Bага нетто0.108 Кілограм
Об'єм0.233 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми