Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Автоматичний захисний вимикач, CTI 25M

047B3146

Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 100, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 0.75
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionАвтом.вимикач CTI 25M 1.6-2.5A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуДвигуни
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКонтактори та пускові пристрої двигунів
Діапазон струму [A] [Макс.]2.50 А
Діапазон струму [A] [Мін.]1.60 А
ДозволиCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Кількість на формат упаковки20 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Комутаційна здатність Ics, 380–415 В100 кА
Макс. навантаження, AC-3 [кВт]0.75 кВт
Макс. струм вимкнення [A]33.0 А
Місце для батарейокНі
Назва дозвільного файлу ULE148460
Назва продуктуАвтоматичний захисний вимикач
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуCTI 25M
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяЗахист від перевантаження і короткого замикання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.334 Кілограм
Bага нетто0.309 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.377 Літр
EAN/UPC5702423144891