040B0399
040B0399
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sight glass high pressure |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини для систем змащення |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 140.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Sight glass |
| Позначення типу | Оглядове скло |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/4 in |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з'єднання | UNF |
| Тип продукту | Spare part |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 220 Грам |
| Bага нетто | 200 Грам |
| Об'єм | 0.414 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193968 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |