040B0398
040B0398
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Bling flange 168 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини для систем змащення |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Flange |
| Позначення типу | Flange |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Spare part |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 17.71 Кілограм |
| Bага нетто | 17.5 Кілограм |
| Об'єм | 6.533 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193937 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |