040B0397
040B0397
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Blind flange 140 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини для систем змащення |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Flange |
| Позначення типу | Flange |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Spare part |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 12.46 Кілограм |
| Bага нетто | 11.46 Кілограм |
| Об'єм | 6.533 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193906 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |