040B0389
040B0389
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Level sensor with gasket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Комплектуючі для систем змащення |
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
| Класифікація UL | No |
| Макс. робочий тиск [бар] | 140.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2030 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Oil management accessories |
| Назва продукту | Accessory |
| Напруга живлення [В] AC | 24 В |
| Номер досьє SCIP | 5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9 |
| Позначення типу | Level sensor |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(b) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Accessory |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 620 Грам |
| Bага нетто | 600 Грам |
| Об'єм | 2.013 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194163 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |