Електронний стартер плавного пуску, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Напруга котушки[В] пост. струм: 24 - 480, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 3
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
037N0401
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Пристрій плавного пуску MCI 50CM-3 I-O |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | Компресор |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
| Дозволи | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Контрольовані фази | 3 |
| Макс. навантаження (перепуск) [A] | 50 А |
| Макс. навантаження [A] | 35 А |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
| Напруга живлення [В] AC | 400 В |
| Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] | 480 В |
| Напруга котушки[В] пост. струм [Мін.] | 24 В |
| Напруга котушкипри 50/60 Гц [Макс.] | 480 В |
| Напруга котушкипри 50/60 Гц [Мін.] | 24 В |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | MCI 50CM-3 I-O |
| У межах WEEE | Так |
| Фіксована настройка | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.764 Кілограм |
| Bага нетто | 2.626 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 11.246 Літр |
| EAN/UPC | 5702423225774 |