Електронний стартер плавного пуску, MCI 12CH
037N0095
Напруга котушкипри 50/60 Гц: 208 - 240, Контрольовані фази: 3, Макс. навантаження [A]: 12
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
037N0095
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Пристрій плавного пуску MCI 12 CH |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | Комерційний компресор |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
| Дозволи | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Контрольовані фази | 3 |
| Макс. навантаження [A] | 12 А |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 415 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 380 В |
| Напруга котушкипри 50/60 Гц [Макс.] | 240 В |
| Напруга котушкипри 50/60 Гц [Мін.] | 208 В |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | MCI 12CH |
| У межах WEEE | Так |
| Фіксована настройка | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.39 Кілограм |
| Bага нетто | 0.371 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.978 Літр |
| EAN/UPC | 5702423202898 |