Danfoss logo
TCI Torque limiters

Електронний стартер плавного пуску, TCI 15

037N0045

Напруга живлення [В] AC: 230 - 480, Контрольовані фази: 1
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionОбмежувач кр.моменту TCI 15 208-480V AC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКонтактори та пускові пристрої двигунів
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Кількість на формат упаковки12 шт.
Класифікація ULYes
Контрольовані фази1
Макс. навантаження [A]15 А
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва дозвільного файлу ULE198251
Назва продуктуЕлектронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC [Макс.]480 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]230 В
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуTCI 15
У межах WEEEТак
Фіксована настройкаНВ
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.688 Кілограм
Bага нетто0.67 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.653 Літр
EAN/UPC5702423108756