Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Контактор, CI 25

037H405132

Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 40, Напруга котушкипри 50 Гц: 220 - 230, Напруга котушкипри 60 Гц: 220

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
AC-1 навантаження Ith, відкритий40.0 А
AC-1 навантаження Ithe, корпус25.0 А
AC-3 навантаження Ie25.0 А
AC-3 потужність при 220–240 В5.5 кВт
AC-3 потужність при 380–690 В11.0 кВт
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтактор CI 25 220/50/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКонтактори та пускові пристрої двигунів
ДозволиCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Ідентичний продукт037H0051
Кількість на формат упаковки25 шт.
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Макс. дод. допом. контакти4
Місце для батарейокНі
Назва дозвільного файлу ULE63581
Назва продуктуКонтактор
Напруга котушкипри 50 Гц [Макс.]230 В
Напруга котушкипри 50 Гц [Мін.]220 В
Напруга котушкипри 60 Гц220 В
Основні контакти3
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуCI 25
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.341 Кілограм
Bага нетто0.333 Кілограм
Об'єм0.45 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми