Контактор, CI 37
037H005632
Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 80, Напруга котушкипри 50 Гц: 220 - 230, Напруга котушкипри 60 Гц: 220
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
037H005632
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| AC-1 навантаження Ith, відкритий | 80.0 А |
| AC-1 навантаження Ithe, корпус | 63.0 А |
| AC-3 навантаження Ie | 37.0 А |
| AC-3 потужність при 220–240 В | 10.0 кВт |
| AC-3 потужність при 380–690 В | 18.5 кВт |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Контактор CI 37 220/230/50/ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
| Дозволи | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Ідентичний продукт | 037H005632 |
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. дод. допом. контакти | 4 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва дозвільного файлу UL | E63581 |
| Назва продукту | Контактор |
| Напруга котушкипри 50 Гц [Макс.] | 230 В |
| Напруга котушкипри 50 Гц [Мін.] | 220 В |
| Напруга котушкипри 60 Гц | 220 В |
| Основні контакти | 3 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | CI 37 |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.81 Кілограм |
| Bага нетто | 0.764 Кілограм |
| Об'єм | 1.13 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |