034Z5002
034Z5002
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 020 I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Варіант ручної управління | Сервісний привід AST-GРучна котушка |
| Відносна вологість (RH) [%] [Макс.] | 95 в.п. |
| Відносна вологість (RH) [%] [Мін.] | 0 в.п. |
| Група продукції | Модулі та вузли |
| Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Загальна кількість кроків | 480(півкроки) |
| Зовн. з'єднання, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Імпульси відкривання клапана за зворотнього потоку | 55 ± 16 steps |
| Імпульси відкривання клапана за нормального потоку | 55 ± 16 steps |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Макс. протікання [см³/мін.] | 210 см³/хв |
| Макс. робочий тиск [бар] | 35.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 508 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [бар] | 35.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 508 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | MDL EX020 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Expansion module |
| Напрямок потоку | Двохпотоковий |
| Номінальна продуктивність R1234yf [TR] | 2.34 TR |
| Номінальна продуктивність R1234yf [кВт] | 8.22 кВт |
| Номінальна продуктивність R134a [TR] | 3.19 TR |
| Номінальна продуктивність R134a [кВт] | 11.22 кВт |
| Номінальна продуктивність R290 [TR] | 4.42 TR |
| Номінальна продуктивність R290 [кВт] | 15.53 кВт |
| Номінальна продуктивність R32 [TR] | 7.47 TR |
| Номінальна продуктивність R32 [кВт] | 26.26 кВт |
| Номінальна продуктивність R410A [TR] | 5.06 TR |
| Номінальна продуктивність R410A [кВт] | 17.78 кВт |
| Режим кроку | 1-2 підмагничування (півкроки)2-2 підмагничування (півкроки) |
| Розмір внутрішнього з'єднання | 28 |
| Розмір зовнішнього з'єднання | 24 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 2.00 мм |
| Сумісність мастила | POE |
| Температура холодоагента [°C] [Мін.] | -30 °C |
| Температура холодоагента [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Температура холодоагента [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Температура холодоагента [°С] [Макс.] | 85 °C |
| Тип внутрішнього з'єднання | ProTight metric thread |
| Тип двигуна | Кроковий двигун з постійним магнітом |
| Тип зовнішнього з'єднання | ProTight metric thread |
| Тип продукту | MDL EX020 |
| Умови ном. продукт. [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Характеристика витрати | Лінійна |
| Холодоагенти | R1234yfR134aR290R32R410A |