Danfoss logo
-product-details

034Z5001

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleFemale
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 017 I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Варіант ручної управлінняСервісний привід AST-GРучна котушка
Відносна вологість (RH) [%] [Макс.]95 в.п.
Відносна вологість (RH) [%] [Мін.]0 в.п.
Група продукціїМодулі та вузли
Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.]70 °C
Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.]-30 °C
Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Загальна кількість кроків480(півкроки)
Зовн. з'єднання, штекер/штепсельЗовнішн.
Імпульси відкривання клапана за зворотнього потоку55 ± 16 steps
Імпульси відкривання клапана за нормального потоку55 ± 16 steps
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки10 шт.
Макс. протікання [см³/мін.]210 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]508 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар]35.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]508 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва програми частинMDL EX017
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуExpansion module
Напрямок потокуДвохпотоковий
Номінальна продуктивність R1234yf [TR]1.69 TR
Номінальна продуктивність R1234yf [кВт]5.95 кВт
Номінальна продуктивність R134a [TR]2.21 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт]8.14 кВт
Номінальна продуктивність R290 [TR]3.18 TR
Номінальна продуктивність R290 [кВт]11.18 кВт
Номінальна продуктивність R32 [TR]5.34 TR
Номінальна продуктивність R32 [кВт]18.77 кВт
Номінальна продуктивність R410A [TR]3.61 TR
Номінальна продуктивність R410A [кВт]12.70 кВт
Режим кроку1-2 підмагничування (півкроки)2-2 підмагничування (півкроки)
Розмір внутрішнього з'єднання28
Розмір зовнішнього з'єднання24
Розмір клапанного вузла [мм]1.65 мм
Сумісність мастилаPOE
Температура холодоагента [°C] [Мін.]-30 °C
Температура холодоагента [°F] [Макс.]185 °F
Температура холодоагента [°F] [Мін.]-22 °F
Температура холодоагента [°С] [Макс.]85 °C
Тип внутрішнього з'єднанняProTight metric thread
Тип двигунаКроковий двигун з постійним магнітом
Тип зовнішнього з'єднанняProTight metric thread
Тип продуктуMDL EX017
Умови ном. продукт. [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Формат упаковкиПромислова упаковка
Характеристика витратиЛінійна
ХолодоагентиR1234yfR134aR290R32R410A