Danfoss logo
Connector ass'y, male M28, 3/4''x10

034G4568

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleMale
Material DescriptionConnector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Кількість на формат упаковки60 шт.
Макс. момент затягування [Нм]120 Nm
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПерехідник
Характеристики виробу
Значення
Робоча температура [°C] [макс.]120 °C
Робоча температура [°C] [мін.]-30 °C
Робоча температура [°F] [макс.]248 °F
Робоча температура [°F] [Мін.]-22 °F
Розмір внутрішнього з'єднання28
Розмір зовнішнього з'єднання3/4 mm
Тип внутрішнього з'єднанняProTight metric thread
Тип зовнішнього з'єднанняSolder, ODF
Тип продуктуPSA
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто80 Грам
Bага нетто80 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162982525
Proposition 65Рак