032F8019
032F8019
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
| MOPD[бар/фунт/дюйм²] | Gas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Варіант ручної управління | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Дозволи | EACUA |
| Значення Cv [гал/хв] | 0.144 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.125 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
| Котушка | Ні |
| Макс. робочий тиск [бар] | 28.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 400 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD[бар] 10Вт AC | 21 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мін.OPD [бар] | 0.000 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | EVRP |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напрямок | Кутовий |
| Номер досьє SCIP | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| Позначення типу | Електромагнітний клапан, пайка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 3/8 in |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 2.00 мм |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Сумісність мастила | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Температура навколишнього середовища | Див. перелік технічних даних |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODM |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODM |
| Тип продукту | EVRPH 2.0 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Холодоагенти | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.262 Кілограм |
| Bага нетто | 0.262 Кілограм |
| Об'єм | 1.112 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |