Oil Nozzles, OD H, 1.1 gal/h, 4.24 kg/h, 60 °, Hollow
030H6922
1.10GAL 60H CEN
030H6922
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nozzle 1.10 gphph 60° H CEN |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 75 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 60 ° |
| маркування форми струменя | H |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Номер досьє SCIP | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 1.10GAL 60H CEN |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)-I6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 1.10 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 4.24 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Brass |
| Тип продукту | OD H |
| Тип фільтра | Sinter |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Hollow |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.034 Кілограм |
| Bага нетто | 0.033 Кілограм |
| Об'єм | 0.02 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |