Sight glass SS 3/8 NPT

Запчастина, ICF SS 20 - 40, Оглядове скло SS

027L4821

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICF SS 20 - 40, Позначення типу: Оглядове скло SS

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSight glass SS 3/8 NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICF SS 20 - 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїICF accessories
Кількість на формат упаковки21 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуДля бічних портів
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуSight glass module
Позначення типуОглядове скло SS
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/8
Тип з'єднанняG
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто97.04 Грам
Bага нетто91.75 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.073 Літр
EAN/UPC5702428649216