Danfoss logo
-product-details

027L3644

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-108D1
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEEACTÜVUAUL
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Модуль розмороження
Модуль 3Глуха верхня кришка
Характеристики виробу
Значення
Модуль 4Запірний клапан
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZnCr04
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір з'єднання [мм]25 мм
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип модуля 1ICFS SS 20
Тип модуля 2ICFD 20
Тип модуля 3ICFB SS 20
Тип модуля 4ICFS SS 20
Тип продуктуICF SS 20-4-108D1
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.362 Кілограм
Bага нетто12.72 Кілограм
Об'єм65.121 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255219668
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми