Danfoss logo
-product-details

027L0053

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S3-25
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICF
Група продукціїБагатофункціональні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиCEUAUL
КатегоріяII
Кількість бічних портів [шт.]4 шт.
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Модуль 1Запірний клапан
Модуль 2Фільтр
Модуль 3Регулюючий клапан
Характеристики виробу
Значення
Модуль 4Запірний клапан
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуКлапанна станція
НапрямокПрямий
ОбладнанняКовпачок
Опис продуктуРішення контролю
Покриття поверхніZnCr04
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICF
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/2 in
Розмір з'єднання [мм]40 мм
Розташування бічного портуP2-P3-P5-P6
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип модуля 1ICFS SS 25
Тип модуля 2ICFF SS 25
Тип модуля 3ICFG SS 25-15
Тип модуля 4ICFS SS 25
Тип продуктуICF SS 25-4-42S3-25
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто21.611 Кілограм
Bага нетто19 Кілограм
Об'єм65.121 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255271253
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми