027L0016
027L0016
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-42S10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ICF |
| Група продукції | Багатофункціональні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -60 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | CEUAUL |
| Категорія | II |
| Кількість бічних портів [шт.] | 6 шт. |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 65.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 943 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Модуль 1 | Запірний клапан |
| Модуль 2 | Фільтр |
| Модуль 3 | Електромагнітний клапан |
| Модуль 4 | Зворотний клапан |
| Модуль 5 | Глуха верхня кришка |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Модуль 6 | Запірний клапан |
| Назва дозвільного файлу UL | ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
| Назва продукту | Клапанна станція |
| Напрямок | Прямий |
| Обладнання | Ковпачок |
| Опис продукту | Рішення контролю |
| Покриття поверхні | ZnCr04 |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICF |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 25 мм |
| Розташування бічного порту | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.11 |
| Тип з'єднання | Зварювання врозтруб |
| Тип модуля 1 | ICFS SS 25 |
| Тип модуля 2 | ICFF SS 25 |
| Тип модуля 3 | ICFG SS 25-10 |
| Тип модуля 4 | ICFC SS 25 |
| Тип модуля 5 | ICFB 25 |
| Тип модуля 6 | ICFS SS 25 |
| Тип продукту | ICF SS 25-6-42S10 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 26.856 Кілограм |
| Bага нетто | 26 Кілограм |
| Об'єм | 65.121 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255231417 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |