Верхня кришка, ICS1 65
027H8192
Частини в комплекті: Болти, Використання для продукту: ICV 65, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
027H8192
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кришка до ICS 80 1 pilot. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX |
| Верхня кришка | 1функціональний модуль |
| Використання для продукту | ICV 65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Марка | ICV Flexline |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | ICS |
| Назва продукту | Верхня кришка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ICS1 65 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Частини в комплекті | Болти |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.775 Кілограм |
| Bага нетто | 4.775 Кілограм |
| Об'єм | 8.68 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428937184 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |