Верхня кришка, ICS3 150, Сталь
027H7163
Частини в комплекті: Ручний шток; Прокладка, Використання для продукту: ICS 150, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
027H7163
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кришка до ICS 3 150 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX |
| Верхня кришка | 3функціональні модулі |
| Використання для продукту | ICS 150 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Зовн. з'єднання тиску керування | Ніпель (порт P2) |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Конфігурація пілотного підключення | P: Паралельне з'єднанняSI–SII: послідовне з'єднання |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка | ICV Flexline |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Верхня кришка |
| Підключення вимірювача тиску | Внутрішня нарізь з пробкою-заглушкою |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ICS3 150 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Частини в комплекті | ПрокладкаРучний шток |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 34.676 Кілограм |
| Bага нетто | 34.676 Кілограм |
| Об'єм | 103.883 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231510 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |