Функціональний модуль, ICSE 65
027H6210
Функціональний модуль, Використання для продукту: ICV 65, Значення Kv [м/год]: 70
027H6210
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Функціональний модуль до ICS 25-5 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICV 65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Значення Cv [гал/хв] | 81.200 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 70.000 м³/год |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Опис продукту | Функціональний модуль |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ICSE 65 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.778 Kilogram |
| Bага нетто | 2.777 Kilogram |
| Об'єм | 5.06 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403580 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |