Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Функціональний модуль, ICS 65

027H6201

Функціональний модуль, Значення Cv [гал/хв]: 81.2, Значення Kv [м/год]: 70, Використання для продукту: ICV 65

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФункціональний модуль до ICS 65
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Використання для продуктуICV 65
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Значення Cv [гал/хв]81.200 ґал/хв
Значення Kv [м/год]70.000 м³/год
Кількість на формат упаковки1 шт.
КоментаріВСТАНОВЛЕНО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ
Характеристики виробу
Значення
МаркаICV Flexline
Місце для батарейокНі
Назва програми частинICS
Назва продуктуФункціональний модуль
Опис продуктуФункціональний модуль
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуICS 65
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Частини в комплектіПрокладкаO-rings

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.758 Кілограм
Bага нетто2.46 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм4.95 Літр
EAN/UPC5702428970099