Функціональний модуль, ICSE 32
027H3210
Функціональний модуль, Використання для продукту: ICV 32, Значення Kv [м/год]: 17
027H3210
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Функціональний модуль до ICS 25-5 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICV 32 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Значення Cv [гал/хв] | 20.000 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 17.000 м³/год |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Опис продукту | Функціональний модуль |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ICSE 32 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.05 Kilogram |
| Bага нетто | 1.04 Kilogram |
| Об'єм | 3.549 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403559 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |