ICS 25 function module

Функціональний модуль, ICSE 25-25

027H2214

Функціональний модуль, Використання для продукту: ICV 25, Значення Kv [м/год]: 8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФункціональний модуль до ICS 25-5
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICV 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Значення Cv [гал/хв]9.300 ґал/хв
Значення Kv [м/год]8.000 м³/год
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Опис продуктуФункціональний модуль
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуICSE 25-25
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1270R170R290R600R600aRE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.494 Кілограм
Bага нетто0.477 Кілограм
Об'єм1.282 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428403542
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми