Danfoss logo
-product-details

027H0678

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS SS 25 Top cover 3 pilots
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Верхня кришка3функціональні модулі
Використання для продуктуICV 25
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Зовн. з'єднання тиску керуванняНіпель (порт P2)
Кількість на формат упаковки1 шт.
Конфігурація пілотного підключенняP: Паралельне з'єднанняSI–SII: послідовне з'єднання
Характеристики виробу
Значення
МаркаICV Flexline
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Назва програми частинICS
Назва продуктуВерхня кришка
Підключення вимірювача тискуВнутрішня нарізь з пробкою-заглушкою
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Тип продуктуICS3 SS 25
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Частини в комплектіПробка-заглушкаБолти

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.48 Кілограм
Bага нетто2.088 Кілограм
Об'єм3.24 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255253174
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми