027H0526
027H0526
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICME 32A Function module |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ICADКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX |
| Варіант ручної управління | За допомогою налаштування ICADЗа допомогою багатофункціонального інструмента |
| Використання для продукту | ICV 32 |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Значення Cv [гал/хв] | 10.400 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 9.000 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | З верхом у зборі |
| Марка | ICV Flexline |
| Матеріал корпусу | Сталь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва програми частин | ICM |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Опис продукту | Функціональний модуль |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX |
| Робота клапана | З електроприводом |
| Розмір вихідного підключення [мм] | 32.0 мм |
| Система привода | Двигун ICAD, магнітне зчеплення |
| Тип продукту | ICME 32-A |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Час відкриття/закриття [с] | 8 с |
| Частини в комплекті | Болти/ ущільнювальне кільцеГніздо/ ущільнювальне кільце |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.84 Кілограм |
| Bага нетто | 2.6 Кілограм |
| Об'єм | 3.462 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255241041 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |