Danfoss logo
Функціональний модуль, ICME 25-A, Сталь-product-details

Функціональний модуль, ICME 25-A, Сталь

027H0523

Опис продукту: Функціональний модуль, Значення Kv [м/год]: 6, Частини в комплекті: Гніздо/ ущільнювальне кільце; Болти/ ущільнювальне кільце, Використання для продукту: ICV 25

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICME 25A Function module
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICADКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Варіант ручної управлінняЗа допомогою налаштування ICADЗа допомогою багатофункціонального інструмента
Використання для продуктуICV 25
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Значення Cv [гал/хв]7.000 ґал/хв
Значення Kv [м/год]6.000 м³/год
Кількість на формат упаковки1 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуЗ верхом у зборі
МаркаICV Flexline
Матеріал корпусуСталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва програми частинICM
Назва продуктуФункціональний модуль
Опис продуктуФункціональний модуль
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робота клапанаЗ електроприводом
Розмір вихідного підключення [мм]25.0 мм
Система приводаДвигун ICAD, магнітне зчеплення
Тип продуктуICME 25-A
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Час відкриття/закриття [с]7 с
Частини в комплектіБолти/ ущільнювальне кільцеГніздо/ ущільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.82 Кілограм
Bага нетто1.786 Кілограм
Об'єм3.329 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255241027
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми