Danfoss logo
Функціональний модуль, ICME 20-B66, Сталь-product-details

Функціональний модуль, ICME 20-B66, Сталь

027H0383

Опис продукту: Функціональний модуль, Значення Kv [м/год]: 1.6, Частини в комплекті: Гніздо/ ущільнювальне кільце; Болти/ ущільнювальне кільце, Використання для продукту: ICV 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICME 20 B66 Function module
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICADКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Варіант ручної управлінняЗа допомогою налаштування ICADЗа допомогою багатофункціонального інструмента
Використання для продуктуICV 20
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Значення Cv [гал/хв]1.900 ґал/хв
Значення Kv [м/год]1.600 м³/год
Кількість на формат упаковки1 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуЗ верхом у зборі
МаркаICV Flexline
Матеріал корпусуСталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва програми частинICM
Назва продуктуФункціональний модуль
Опис продуктуФункціональний модуль
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робота клапанаЗ електроприводом
Розмір вхідного підключення [мм]20.00 мм
Система приводаДвигун ICAD, магнітне зчеплення
Тип продуктуICME 20-B66
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Час відкриття/закриття [с]3 с
Частини в комплектіБолти/ ущільнювальне кільцеГніздо/ ущільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.338 Кілограм
Bага нетто1.211 Кілограм
Об'єм3.686 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255240952
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми