Фільтр-осушувач, корпус, DCRE
023U7611
Матеріал з'єднання: Мідь
023U7611
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ?????? ??????? DCRE 04813s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до DCR |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Фільтри-осушувачі |
| Група рідини | 2 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 160 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Індикатор напрямку потоку | Етикетка друкована, стрілка, 1 напрямок |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість серцевин | 1 |
| Код розміру серцевини | 48 cu.in. |
| Кришка | Пробка |
| Кронштейн | Ні |
| Макс. робочий тиск [бар] | 50.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 725 фунт-сила на дюйм² |
| Марка | ELIMINATOR |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва дозвільного файлу UL | SA6398 |
| Назва програми частин | DCRE |
| Назва продукту | Фільтр-осушувач, корпус |
| Об'єм оболонки [foz США] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Об'єм оболонки [л] | 0.88 л |
| Опис продукту | Фільтр-осушувач холодоагента |
| Позначення типу | DCRE 04813s |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до DCR |
| Прод. рід. [Kw] | R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5 |
| Прод. рід. [TR] | R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1 |
| Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI] | Перепад тиску = 0,07барtliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Прод. рід. умови(ARI 710-2009)[IMP] | Перепад тиску = 1фунт/дюйм²tliq= 86°Ftvap=5°F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання під пайку [дюйм] | 1 5/8 in |
| Тип з'єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | DCRE |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R32R452BR454B |
| Частини в комплекті | 1кришка2фетрові прокладки8болтів |
| Чистий обсяг [для США] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Чистий обсяг [л] | 0.880 л |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.385 Кілограм |
| Bага нетто | 5.535 Кілограм |
| Об'єм | 11.811 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675161 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |