Filter drier, shell, DCRE 023U7610

Фільтр-осушувач, корпус, DCRE

023U7610

Матеріал з'єднання: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDCRE Filter 04811s Assy
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до DCR
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїФільтри-осушувачі
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]160 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Індикатор напрямку потокуЕтикетка друкована, стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість серцевин1
Код розміру серцевини48 cu.in.
КришкаПробка
КронштейнНі
Макс. робочий тиск [бар]50.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]725 фунт-сила на дюйм²
МаркаELIMINATOR
Матеріал з'єднанняМідь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва дозвільного файлу ULSA6398
Назва програми частинDCRE
Назва продуктуФільтр-осушувач, корпус
Об'єм оболонки [foz США]29.75 Fluid Ounce US
Об'єм оболонки [л]0.88 л
Опис продуктуФільтр-осушувач холодоагента
Позначення типуDCRE 04811s
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до DCR
Прод. рід. [Kw]R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6
Прод. рід. [TR]R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI]Перепад тиску = 0,07барtliq= 30°Ctvap=-15°C
Прод. рід. умови(ARI 710-2009)[IMP]Перепад тиску = 1фунт/дюйм²tliq= 86°Ftvap=5°F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання під пайку [дюйм]1 3/8 in
Тип з'єднанняПайка, ODF
Тип продуктуDCRE
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR32R452BR454B
Частини в комплекті1кришка2фетрові прокладки8болтів
Чистий обсяг [для США]29.75 Fluid Ounce US
Чистий обсяг [л]0.880 л

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.272 Кілограм
Bага нетто6.399 Кілограм
Об'єм11.811 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428675154
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми