Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Фільтр-осушувач, корпус, DCRE

023U7606

Матеріал з'єднання: Мідь, Розмір з'єднання під пайку [мм]: 22

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDCRE Filter 0487s Assy.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до DCR
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїФільтри-осушувачі
Група рідини2
Діапазон температури [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]160 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
Індикатор напрямку потокуЕтикетка друкована, стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість серцевин1
Код розміру серцевини48 cu.in.
КришкаПробка
КронштейнНі
Макс. робочий тиск [бар]50.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]725 фунт-сила на дюйм²
МаркаELIMINATOR
Матеріал з'єднанняМідь
Матеріал корпусуСталь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва програми частинDCRE
Назва продуктуФільтр-осушувач, корпус
Об'єм оболонки [foz США]29.75 Fluid Ounce US
Об'єм оболонки [л]0.88 л
Опис продуктуФільтр-осушувач холодоагента
Позначення типуDCRE 0487s
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до DCR
Прод. рід. [Kw]R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9
Прод. рід. [TR]R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI]Перепад тиску = 0,07барtliq= 30°Ctvap=-15°C
Прод. рід. умови(ARI 710-2009)[IMP]Перепад тиску = 1фунт/дюйм²tliq= 86°Ftvap=5°F
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання під пайку [дюйм]7/8 in
Розмір з'єднання під пайку [мм]22.00 мм
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип з'єднанняПайка, ODF
Тип продуктуDCRE
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R516A
ХолодоагентиR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
Частини в комплекті1кришка2фетрові прокладки8болтів
Чистий обсяг [для США]29.75 Fluid Ounce US
Чистий обсяг [л]0.880 л

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.13 Кілограм
Bага нетто5.46 Кілограм
Об'єм11.811 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428652773
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми