Запчастина, DCR, 48-F
023U1921
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: DCR, Позначення типу: 48-F, Фільтр-осушувач, сітчастий фільтр
023U1921
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Вставка 48-F до DCR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | DCR |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Фільтри-осушувачі |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Код розміру серцевини | 48 cu.in. |
| Марка | ELIMINATOR |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва програми частин | DCR |
| Назва продукту | Фільтр-осушувач, сітчастий фільтр |
| Позначення типу | 48-F |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Прокладка в комплекті | Так |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодильні агенти без оливи | R1234ze(E)R134aR513AR515AR516A |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R744 |
| Частини в комплекті | Фетрова прокладкаПрокладка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.397 Кілограм |
| Bага нетто | 0.278 Кілограм |
| Об'єм | 2.811 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428004855 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |