Danfoss logo
-product-details

020C5308

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOFC Spacer kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуOFC 80BC
Група продукціїCheck valve accessories
Кількість на формат упаковки4 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуРозділювач
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуSpacer
Розмір з'єднання [дюйм]3 1/8 in
Розмір з'єднання [мм]80 мм
Тип з'єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип продуктуДодаткове приладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Характ. матеріалуСталь
Частини в комплекті4болти1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.562 Кілограм
Bага нетто2.489 Кілограм
Об'єм2.236 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255053811
Proposition 65No significant risk