020C5307
020C5307
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Група продукції | Check valve accessories |
| Дизайн фланця | Паз |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | 2 side ports |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Фланець |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | Flange |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 3/8 |
| Розмір з'єднання [мм] | 35 мм |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.22 |
| Тип з'єднання | Пайка |
| Тип продукту | Додаткове приладдя |
| Форма фланця | Овал |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Характ. матеріалу | Латунь |
| Частини в комплекті | 2 flanges ( 1 blind ) |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.768 Кілограм |
| Bага нетто | 0.761 Кілограм |
| Об'єм | 0.841 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |